??
CAD model selection
K0566.05002055
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0566 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Bill of material
K0566.05002055
BESTKIPP
Order No.
K0566.05002055
MATERIAL
material
Steel
D
diameter
50 mm
H
height
20 mm
G
thread
M10 mm
L
height
28 mm
BELASTUNG
Coad raiting
3250 N
FEDERSTK
Spring stiffness
1300
GEW
Approx. weight
0.1362 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176977
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions